(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Carbide Solid Cutter with Chamfer for O-Ring Groove CC-OEC3 3-Flute (Z20)

Carbide Solid Cutter with Chamfer for O-Ring Groove CC-OEC3 3-Flute (Z20)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      4,473,943VND/Unit
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

[Features]
・ It realized simultaneous processing of dovetail groove and round chamfering.
・ Excellent abrasion resistance due to the use of C coating.
・ 3 flutes for steel and stainless steel.

Carbide Solid Cutter with Chamfer for O-Ring Groove CC-OEC3 3-Flute (Z20)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      4,473,943VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
CC-OEC3A-1
CC-OEC3A-2
CC-OEC3A-3
CC-OEC3A-4
CC-OEC3A-5
CC-OEC3A-6
CC-OEC3A-7
CC-OEC3A-8
CC-OEC3G-1
CC-OEC3G-2
CC-OEC3P-1
CC-OEC3P-2
CC-OEC3P-3
CC-OEC3P-4
CC-OEC3P-5
CC-OEC3P-6
CC-OEC3P-7
CC-OEC3P-8
CC-OEC3V-1
CC-OEC3V-2
CC-OEC3V-3
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMajor Diameter
(mm)
Blade Length
(mm)
Overall Length
(mm)
Handle Diameter
(mm)
Corner R Nominal Size Extended Intersection Point
(mm)
Chamfering R Root Diameter
(mm)
Applicable O-ring Standard Applicable O-ring Diameter
(mm)
Applicable O-ring Tolerance
(mm)

5,113,396 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 2.411.35030.2A-12.630.131.61For Pressurization AS568A 004–0501.78±0.07

4,473,943 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 3.732.015030.2A-23.950.252.43For Pressurization AS568A 102–1782.62±0.07

5,258,020 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 5.012.796060.4A-35.440.253.22For Pressurization AS568A 201–2843.53±0.10

7,227,771 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 7.894.346080.4A-48.310.384.86For Pressurization AS568A 309–3955.33±0.12

8,795,923 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 10.225.7780120.8A-511.080.386.35For Pressurization AS568A 425–4756.98±0.15

5,258,020 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 4.872.516060.4A-65.310.253.34Vacuum AS568A 201–2843.53±0.10

7,227,771 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 7.673.916080.4A-78.10.385.03Vacuum AS568A 309–3955.33±0.12

8,738,553 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 9.95.2180120.8A-810.760.386.53Vacuum AS568A 425–4756.98±0.15

5,258,020 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 4.312.46060.4G-14.740.22.82For Pressurization JIS B2401 G25–G1453.1±0.10

7,342,515 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 8.54.760100.4G-28.940.45.18For Pressurization JIS B2401 G150–G3005.7±0.13

4,818,171 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 2.581.45030.2P-12.80.151.71For Pressurization JIS B2401 P3–P101.9±0.08

4,473,943 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 3.391.85030.2P-23.60.22.22For Pressurization JIS B2401 P10A–P222.4±0.09

5,258,020 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 5.012.86060.4P-35.440.23.17For Pressurization JIS B2401 P22A–P503.5±0.10

7,342,515 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 8.54.760100.4P-48.940.45.18For Pressurization JIS B2401 P48A–P1505.7±0.13

9,274,020 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 12.47780120.8P-513.330.57.64For Pressurization JIS B2401 P150A–P4008.4±0.15

5,258,020 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 4.842.56060.4P-65.280.23.27Vacuum JIS B2401 P22A–P503.5±0.10

7,342,515 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 8.264.260100.4P-78.690.45.38Vacuum JIS B2401 P48A–P1505.7±0.13

9,082,781 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 12.16.380120.8P-812.960.57.89Vacuum JIS B2401 P150A–P4008.4±0.15

5,258,020 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 5.62.96060.4V-16.030.33.77Vacuum JIS B2401 V15–V1754±0.10

7,342,515 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 8.744.460100.4V-29.170.45.68Vacuum JIS B2401 V225–V4306±0.15

11,290,388 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 14.67.680120.8V-315.470.59.24Vacuum JIS B2401 V480–V105510±0.30
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMajor Diameter
(mm)
Blade Length
(mm)
Overall Length
(mm)
Handle Diameter
(mm)
Corner R Nominal Size Extended Intersection Point
(mm)
Chamfering R Root Diameter
(mm)
Applicable O-ring Standard Applicable O-ring Diameter
(mm)
Applicable O-ring Tolerance
(mm)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Number of Flutes 3
Close

Comparison list