(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 (ICT) 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo ngừng cung cấp các sản phẩm khí nén của dòng Economy. Xem chi tiết.
    Notice of Discontinuation of Pneumatics categories in Economy Series. See more.

Carbide Rotary Bar / Shank 3 MM

Carbide Rotary Bar / Shank 3 MM
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      183,036VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
SA-41M
SA-42M
SA-43M
SA-51M
SB-43M
SB-51M
SC-41M
SC-42M
SC-51M
SD-41M
SD-42M
SD-51M
SE-41M
SE-51M
SF-41M
SF-42M
SF-51M
SG-41M
SG-43M
SG-44M
SG-51M
SH-41M
SL-41M
SM-41M
SM-42M
SM-43M
SM-51M
SN-41M
SN-42M
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngblade diameter
(mm)
Blade Length
(mm)
L1
(mm)

521,323 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) 1.5638

521,323 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) 2.51138

203,988 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) 31438

649,901 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) 6.312.750

521,323 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) 31438

649,901 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 6.34.743

521,323 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 2.51138

521,323 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) 31438

649,901 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) 6.312.750

521,323 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) 2.52.338

521,323 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 32.838

649,901 VND

1 Piece(s) Same day 6.3544

521,323 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 35.538

649,901 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 6.39.547

521,323 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 3638

521,323 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 312.738

649,901 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 6.312.756

521,323 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) 3638

521,323 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 39.538

183,036 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 312.738

649,901 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 6.312.750

521,323 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 36.338

521,323 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) 39.538

394,942 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 38.938

521,323 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) 31138

203,988 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 31638

649,901 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) 6.312.753

521,323 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 2.5338

521,323 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) 3438

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Shank diameter 3 mm Shank(mm) 3