(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 (ICT) 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo ngừng cung cấp các sản phẩm khí nén của dòng Economy. Xem chi tiết.
    Notice of Discontinuation of Pneumatics categories in Economy Series. See more.

Carbide Rotary Bar / Shank 6 MM (SG/SK/SL)

Carbide Rotary Bar / Shank 6 MM (SG/SK/SL)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      428,696VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
SG-1M
SG-2M
SG-6M
SK-1M
SL-2M
SL-5M
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngL1
(mm)
L2
(mm)
D1
(mm)

428,696 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 50166

827,273 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) 63198

1,382,766 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 692516

687,930 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 5036

880,023 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) 69228

1,789,636 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 773016

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Shank diameter 6 mm Shank(mm) 6