(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

Roughing End Mill (X-POWER S)

Roughing End Mill (X-POWER S)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      986,171VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
SEM814030
SEM814040
SEM814050
SEM814060
SEM814070
SEM8140708S
SEM81407011
SEM814080
SEM81408012
SEM814090
SEM81409014
SEM814100
SEM814110
SEM814120
SEM814140
SEM814160
SEM814200
SEM81420030
SEM814250
SEM81425038
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngBlade diameter (D)
(φ)
Blade length (L2)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter (D2)
(mm)
Total Length (L3)
(mm)

1,446,803 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 383650

1,392,568 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 4103650

1,392,568 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 5133650

1,392,568 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 6153660

1,151,172 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 7183670

1,585,247 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 7183870

986,171 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 7113670

1,585,063 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 8203865

1,458,403 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 8123865

2,002,311 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 92241070

2,129,848 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 91441070

2,002,127 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 102541070

1,672,270 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 112741280

1,546,408 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 123041280

5,617,953 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 1435416100

5,242,186 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 1640416100

6,386,703 VND

1 Piece(s) 34 Day(s) 2050420100

5,909,350 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 2030420100

10,398,920 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 2550525100

10,398,920 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 2538525100

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

work material General Steel / Tempered Steel / High Hardness Steel to HRC55 / Stainless steel / Cast Iron Type Long Neck Square Coating TiAlN
Machining Application Flat Surface / Side / Furrow / Slope notch Torsion Angle (θ) Slight Twist (15-25°) Material Ultrafine Particles (MGHM)
Pitch Fine Pitch