(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

2-4-Flute Long Neck Radius End Mill (Part Number)

2-4-Flute Long Neck Radius End Mill
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,287,900VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
SG8A470400310
SG8A470401016
SG8A470401020
SG8A600100104
SG8A600120104
SG8A600120106
SG8A600120108
SG8A600120110
SG8A600150304
SG8A600200208
SG8A600200210
SG8A600200506
SG8A600300510
SG8A600300516
SG8A600400512
SG8A600600515
SG8A600600520
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngBlade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (L2)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Total Length (L3)
(mm)
Shank diameter (D2)
(mm)
Length below head (L1)
(mm)

1,646,528 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 40.36455610

1,646,528 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 416455613

1,646,528 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 416460620

1,287,900 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 10.1225044

1,370,243 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 1.20.12.225044

1,370,243 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 1.20.12.225046

1,370,243 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 1.20.12.225048

1,370,243 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 1.20.12.2250410

1,370,243 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 1.50.32.525044

1,296,533 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 20.2325048

1,287,900 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 20.23250410

1,361,610 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 20.5325046

1,439,315 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 30.54.5255610

1,352,046 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 30.54.5255616

1,439,315 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 40.56255612

1,430,682 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 60.59260615

1,439,315 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 60.59260620

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

work material Tempered Steel / High Hardness Steel to HRC55 / High Hardness Steel to HRC60 / High Hardness Steel to HRC65 Type Long Neck Radius Machining Application Flat Surface / Curved surface / Furrow
Coating Etc Torsion Angle (θ) Standard Distortion (30~40°)