(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
SCRATCH Hook & Loop Fastener-Pad Combined

SCRATCH Hook & Loop Fastener-Pad Combined
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      402,411VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
SAB-T-CUTTING8
SAB-T-CUTTING21
SAB-T-CUTTING23
SAB-T-CUTTING30
SAB-T-CUTTING31
SAB-T-CUTTING32
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngParticle Size
(#)
Outer Diameter Dimension
(")

402,411 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 1204

402,411 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 3204

402,411 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 6004

402,411 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 1205

402,411 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 3205

402,411 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 6005

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Disk for Abrasion Remarks 8 Holes