(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Carbide Rotary Bar - 3 mm Shank (SA43M-DC)

Carbide Rotary Bar - 3 mm Shank (SA43M-DC)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      412,528VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
SA43M-DC
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngShape Blade tip shape blade diameter
(mm)
Full Length
(mm)
Cutting Length (ℓ2)
(mm)

412,528 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) Cylinder typeCross Cut338.014.0

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Shank diameter 3 mm

Please check the type/dimensions/specifications of the part SA43M-DC in the Carbide Rotary Bar - 3 mm Shank series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SA43M-DC trong chuỗi Carbide Rotary Bar - 3 mm Shank.

Products like this...

Part Number
SA41M-DC
SA42M-DC
SA51M-DC
SA52M-DC
SA53M-DC
SB43M-DC
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngShape Blade tip shape blade diameter
(mm)
Full Length
(mm)
Cutting Length (ℓ2)
(mm)

436,528 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) Cylinder typeCross Cut1.538.06.0

427,648 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) Cylinder typeCross Cut2.538.011.0

512,140 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) Cylinder typeCross Cut6.348.012.7

443,561 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) Cylinder typeCross Cut448.012.7

484,180 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) Cylinder typeCross Cut548.012.7

412,528 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) Cylinder typeCross End Cut338.014.0