(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Diamond File (SMATO)

Diamond File (SMATO)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      227,201VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
SMT160
SMT161
SMT162
SMT163
SMT164
SMT165
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngSingle Product Set Product Model type Composition

1,097,068 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) Set Product-1 Set of 5 Pieces (balance, semicircle, circle, quadrangle, triangle)

228,670 VND

5 Piece(s) 4 Day(s) Single ItemFlat-

228,118 VND

5 Piece(s) 4 Day(s) Single ItemSemicircular-

227,753 VND

5 Piece(s) 20 Day(s) Single ItemRound-

227,201 VND

5 Piece(s) 4 Day(s) Single ItemSquare-

227,385 VND

5 Piece(s) 4 Day(s) Single ItemTriangle-

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Diamond Electrodeposition File Overall Length(mm) 160 Standard Middle