(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
HSS Hand Tap - Inch Screw (T310 Series)

HSS Hand Tap - Inch Screw (T310 Series)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      588,207VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
T3105704-SET
T3105904-SET
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngScrew size (Nominal) Overall Length (L)
(mm)

588,207 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) 1/4-20UNC62

803,982 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) 3/8-16UNC75

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Screw Types Uni-fi Tool Material Type High Speed Steel Tap Type Hand Tap
Coating Y/N Available Coating Type Homo