(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Rotary Table

Rotary Table
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      13,884,094VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
HV6
HV8
HV10
HV12
HV14
HV16
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngA
(mm)
B
(mm)
A1
(mm)
D H H1 e g (BOLT SLOTS) The load capacity for Rotary table (Horizontal) The load capacity for Rotary table (Vertical) Centre sleeve Meas.CFT Shank taper

13,884,094 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 205167741508010211174020MT-20.412.7

21,728,132 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 26522010020010513514178040MT-30.826.9

27,529,655 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 32528011025011516514179050MT-32.037.7

36,861,895 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 388330130300135195161812060MT-42.660.6

47,345,607 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 450380130350140230161813070MT-43.279.5

68,509,006 VND

1 Piece(s) 63 Day(s) 500430150400155255161814070MT-44.2118.4

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type 0