(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

H.S.S Tapping Hole Counter Sink 3-Flute & 90°-SKH55

H.S.S Tapping Hole Counter Sink 3-Flute & 90°-SKH55
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty :
  • Price :
    ---
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
CS11H5-S082
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

-

1 Piece(s) Quote

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Tool Diameter (D)(mm) 8.2 Tool Material Type Cobalt High Speed Coating Y/N Available
Coating Type TiN Shank diameter (d) 6 Full Length (L) 45
Allowable Tolerance D ±1 Allowable Tolerance d h9 Allowable Tolerance L ±1
Tolerance (Tolerance) Angle -1° Number of blades 3 Cutting Range 1.0-7.2
Angle (α°) 90°

Please check the type/dimensions/specifications of the part CS11H5-S082 in the H.S.S Tapping Hole Counter Sink 3-Flute & 90°-SKH55 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần CS11H5-S082 trong chuỗi H.S.S Tapping Hole Counter Sink 3-Flute & 90°-SKH55.