(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

H.S.S 4-Flute End Mill for Roughing (EM11PM) (EM11PM-160)

H.S.S 4-Flute End Mill for Roughing (EM11PM) (EM11PM-160)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty :
  • Price :
    ---
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
EM11PM-160
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngBlade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

1,667,982 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 165016110

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Blade shape type Lapping Number of flutes(sheet) 4 Tool Material Type Powdered High speed steel

Please check the type/dimensions/specifications of the part EM11PM-160 in the H.S.S 4-Flute End Mill for Roughing (EM11PM) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EM11PM-160 trong chuỗi H.S.S 4-Flute End Mill for Roughing (EM11PM).

Products like this...

Part Number
EM11PM-060
EM11PM-120
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngBlade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

-

1 Piece(s) Quote 620660

676,121 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 124012100