(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

H.S.S 4-Flute End Mill

H.S.S 4-Flute End Mill
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty :
  • Price :
    ---
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
EM01H9-030
EM01H9-030-TICN
EM01H9-050-TICN
EM01H9-065-TIN
EM01H9-080-TICN
EM01H9-090
EM01H9-095
EM01H9-095-TIN
EM01H9-100
EM01H9-100-TICN
EM01H9-110
EM01H9-140
EM01H9-160
EM01H9-180
EM01H9-200
EM01H9-220
EM01H9-240
EM01H9-240-TICN
EM01H9-260
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngBlade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Coating Overall Length (L)
(mm)

713,563 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 3106Non-court55

663,973 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 3106TiCN55

663,973 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 5156TiCN65

801,431 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 6.5208TiN75

734,422 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 8208TiCN75

679,437 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 92510Non-court80

645,699 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 9.52510Non-court80

847,823 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 9.52510TiN80

679,437 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 102610Non-court80

776,074 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 102610TiCN80

787,684 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 113012Non-court90

-

1 Piece(s) Quote 143516Non-court100

818,817 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 164016Non-court105

1,139,343 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 184016Non-court105

1,289,970 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 204520Non-court115

1,503,599 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 224520Non-court115

1,824,328 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 245025Non-court125

2,334,998 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 245025TiCN125

2,004,436 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 265025Non-court125

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Blade shape type Square Number of flutes(sheet) 4 Tool Material Type Cobalt High Speed
Material SKH59 Tolerance D js14 Tolerance d h6
Tolerance (Tolerance) L ±1