(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Carbide 1-Flute Reverse End Mill for Acryl

Carbide 1-Flute Reverse End Mill for Acryl
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      910,296VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
EM16CA-02003
EM16CA-02007
EM16CA-02012
EM16CA-03007
EM16CA-03012
EM16CA-04012
EM16CA-05017
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngBlade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

910,296 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 23.545

910,296 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 2745

957,834 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 21245

910,296 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 3745

957,834 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 31245

957,834 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 41245

1,036,871 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 51753

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Number of flutes(sheet) 1 Type Long Neck Square Shank diameter (d)(mm) 6
Tolerance D 0~-0.03 Tolerance d h6 Tolerance (Tolerance) L ±1