(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Internal Chamfering Tool (DT01A)

Internal Chamfering Tool (DT01A)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      7,126,062VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
DT01A-030
DT01A-045
DT01A-050
DT01A-055
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hànghole size
(Φ)
blade

7,294,901 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 3.0N3

7,126,062 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 4.5N4

7,126,062 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 5.0N4

7,126,062 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 5.5N4

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Manual Product Content Set Material High Speed Steel
remarks Adaptor+Arbor+Blade