(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Argon Torch 300 A Water Cooling (PVC)

Argon Torch 300 A Water Cooling (PVC)
  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,348,391VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
HAP-T-TOOL9
HAP-T-TOOL12
HAP-T-TOOL15
HAP-T-TOOL19
HAP-T-TOOL22
HAP-T-TOOL25
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngStandard

3,488,051 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) 300A-10M

4,708,293 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 300A-15M

5,805,744 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 300A-20M

2,348,391 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 300A-4M

2,666,882 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) 300A-6M

3,085,141 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 300A-8M

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Gas Torch