(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Bore Machine Dies (B16-B104)

Bore Machine Dies (B16-B104)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      909,426VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
B16-21.8
B22-27.6
B28-34.1
B36-42.7
B42-48.7
B54-60.5
B70-76.1
B82-88.9
B104-115.5
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngStandard
(ø)
Punch Diameter

909,426 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) B1621.8

1,239,429 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) B2227.6

1,381,406 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) B2834.1

1,937,806 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) B3642.7

2,141,180 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) B4248.7

2,828,046 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) B5460.5

4,163,405 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) B7076.1

5,590,859 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) B8288.9

9,424,261 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) B104115.5

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Related Products