(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Battery Tester

Battery Tester
  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      990,392VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
SYBT100
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

990,392 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Analog Tester Test Range Rated Voltage 6 V, 12 V Battery Measurable Capacity 30~1000A
Discharge current 100~120A Remarks Easy to use and carry Weight(kg) 2.2
Feature 1 Various modes of battery load test, charge system test, battery cell test, discharge test Standard(mm) 300 x 170 x 90

Please check the type/dimensions/specifications of the part SYBT100 in the Battery Tester series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SYBT100 trong chuỗi Battery Tester.