(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

H.S.S Bonded Counter Sink 3-Flute & 90°-SKH55

H.S.S Bonded Counter Sink 3-Flute & 90°-SKH55
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      864,530VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
CS09H5-020-TICN
CS09H5-025-TICN
CS09H5-030
CS09H5-030-TICN
CS09H5-035-TICN
CS09H5-040-TICN
CS09H5-045-TICN
CS09H5-050-TICN
CS09H5-060-TICN
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngTool Diameter (D)
(mm)
Coating Y/N Coating Type

864,530 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 20AvailableTiCN

1,766,836 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 25AvailableTiCN

1,489,616 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 30NoneNon-court

2,343,578 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 30AvailableTiCN

2,630,427 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 35AvailableTiCN

3,792,728 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 40AvailableTiCN

5,194,636 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 45AvailableTiCN

5,669,906 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 50AvailableTiCN

8,462,265 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 60AvailableTiCN

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Tool Material Type Cobalt High Speed Allowable Tolerance D ±1 Allowable Tolerance d h9
Allowable Tolerance L ±1 Tolerance (Tolerance) Angle -1° Number of blades 3
Angle (α°) 90°