(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
CO₂ Liner Spring

CO₂ Liner Spring
  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      106,292VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
350A3.5M-BK
350A5.2M-BK
500A3.5M-BL
500A5.2M-BL
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngAmpere
(A)
Length Type

106,292 VND

5 Piece(s) Available 4 Day(s) 350Coating 3.5MBlack

151,954 VND

5 Piece(s) Available 4 Day(s) 350Coating 5.2MBlack

110,129 VND

5 Piece(s) Available 4 Day(s) 500Coating 3.5MBlue

161,164 VND

5 Piece(s) Available 4 Day(s) 500Coating 5.2MBlue

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Gas Welding Machine Accessories Application Others