(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

SEAPLUS- Industrial Wiper Towel【1-4 Pieces Per Package】

SEAPLUS- Industrial Wiper Towel
  • Volume Discount

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    700,104 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
KJW200
KJW300
KWR250
KWR300
Part Number Price Minimum Order Qty. Number of pc(s). included in pkg. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Product Type Standard
(㎜)
Classification Buying Length
(m)

1,457,115 VND

1 Pack(s)

4 Pieces Per Package

Available 4 Day(s) Sheet 280×430 4 Cartons 200 -

700,104 VND

1 Piece(s) - Available 4 Day(s) Sheet 410×430 4 Layers 300 -

1,337,700 VND

1 Piece(s) - Available 4 Day(s) Rolls 350x250 4 Layers - 250

1,598,211 VND

1 Piece(s) - Available 4 Day(s) Rolls 350x300 4 Layers - 300

Basic Specifications

  • Application
    For oil and water
  • Feature
    Absorb water 6 times more and oil 7 times more than cloth

Product Description

[Features]
・Due to special embossing treatment, it has better absorption force of water than cloth patch: Oil 3 times more: absorption more 3,5 times
・It is easy to store, distribute, carry and post-process
・It prevents industrial accidents by protecting machines and workers

Part Number
KJW200
KJW300
KWR250
KWR300
Part Number Price Minimum Order Qty. Number of pc(s). included in pkg. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Product Type Standard
(㎜)
Classification Buying Length
(m)

1,457,115 VND

1 Pack(s)

4 Pieces Per Package

Available 4 Day(s) Sheet 280×430 4 Cartons 200 -

700,104 VND

1 Piece(s) - Available 4 Day(s) Sheet 410×430 4 Layers 300 -

1,337,700 VND

1 Piece(s) - Available 4 Day(s) Rolls 350x250 4 Layers - 250

1,598,211 VND

1 Piece(s) - Available 4 Day(s) Rolls 350x300 4 Layers - 300

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1