(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Argon Collet Body

Argon Collet Body
  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      24,943VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
CRJ-T-TOOL90
CRJ-T-TOOL91
CRJ-T-TOOL92
CRJ-T-TOOL93
CRJ-T-TOOL94
CRJ-T-TOOL95
CRJ-T-TOOL96
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngStandard Length
(mm)
Standard
(mm)

76,866 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) 125A211.6×21

76,866 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) 125A212.4×21

24,943 VND

10 Piece(s) Available 4 Day(s) 350A471.6×47

24,943 VND

10 Piece(s) Available 4 Day(s) 350A472.0×47

24,943 VND

10 Piece(s) Available 4 Day(s) 350A473.2×47

76,866 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) 125A212.0×21

24,943 VND

10 Piece(s) Available 4 Day(s) 350A472.0×47

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Gas Torch