(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

MIG Tip

MIG Tip
  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      10,745VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
CRJ-T-TOOL68
CRJ-T-TOOL69
CRJ-T-TOOL70
CRJ-T-TOOL71
CRJ-T-TOOL72
CRJ-T-TOOL73
CRJ-T-TOOL74
CRJ-T-TOOL75
CRJ-T-TOOL76
CRJ-T-TOOL77
CRJ-T-TOOL78
MNM-T-PEN6
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngStandard
(M x Thickness x Length)
Size Screw Standard

10,745 VND

10 Piece(s) Available 4 Day(s) 6×6×250.8M6

10,745 VND

10 Piece(s) Available 4 Day(s) 6×6×250.9M6

10,745 VND

10 Piece(s) Available 4 Day(s) 6×6×251.0M6

10,745 VND

10 Piece(s) Available 4 Day(s) 6×6×251.2M6

70,565 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) 6×8×280.8M6

70,565 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) 6×8×280.9M6

70,565 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) 6×8×281.0M6

70,565 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) 6×8×281.2M6

77,726 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) 8×10×301.0M8

77,726 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) 8×10×301.2M8

77,726 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) 8×10×301.4M8

77,726 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) 8×10×301.6M8

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Gas Torch