(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
CO2 Gas Diffuser

CO2 Gas Diffuser
  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      36,453VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
CRJ-T-TOOL55
CRJ-T-TOOL56
CRJ-T-TOOL57
CRJ-T-TOOL58
CRJ-T-TOOL59
CRJ-T-TOOL154
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngStandard Standard

361,660 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) 10350A

77,438 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) 11350A

85,514 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) 12350A

91,469 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) 11500A

36,453 VND

10 Piece(s) Available 4 Day(s) 12500A

91,469 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) 10350A

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Gas Torch