(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Steel Tool Box (Both Sides Opening/Closing)

Steel Tool Box (Both Sides Opening/Closing)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    1,088,660 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
STB122B
STB126
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Dimensions (W x D)
(mm)
Remarks Height
(mm)

2,188,541 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 495x200 Opening and closing at both sides 3 Levels 290

1,088,660 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 370x160 Opening and closing at both sides 2 Levels 123

Basic Specifications

Part Number
STB122B
STB126
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Dimensions (W x D)
(mm)
Remarks Height
(mm)

2,188,541 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 495x200 Opening and closing at both sides 3 Levels 290

1,088,660 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 370x160 Opening and closing at both sides 2 Levels 123

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1