(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
L-Clamp (for Woodwork)

L-Clamp (for Woodwork)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      853,294VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
F04A-12080
F04A-1680
F04A-2080
F04A-2580
F04A-3080
F04A-4580
F04A-6080
F04A-9080
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngWidth of Bulb Socket
(mm)

1,394,988 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 1200×80

853,294 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 160×80

888,549 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 200×80

905,904 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 250×80

940,900 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 300×80

1,010,769 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 450×80

1,079,625 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 600×80

1,220,459 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 900×80

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Height(mm) Woodworking Opening of Bulb Socket(mm) 2500 Shaft End Side (Height (C) x Width (D))(mm) 15.5×7.5