(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
L Clamp (BH)

L Clamp (BH)
  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,739,789VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
BH10012
BH12012
BH2012
BH2512
BH3012
BH4012
BH6012
BH8012
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMaximum Using Range
(mm)
Standard

6,446,563 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) 100040

6,446,563 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 120048

2,739,789 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 2008

2,985,373 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 25010

4,656,755 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 30012

3,814,217 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) 40016

5,646,435 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 60024

5,511,812 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) 80032

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Usage Steel frame work railway, H-beam construction Tension(t) 1.2 Jaw Length(mm) 120
Column axis (H1 x H2)(mm) 15 X 29.4 Remarks High Strength Steel Type