(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Scraper (Hardening Type)

Scraper (Hardening Type)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    118,271 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
CR-SAB-T-TOOL59
CR-SAB-T-TOOL67
SAB-T-TOOL51
SAB-T-TOOL59
SAB-T-TOOL67
SAB-T-TOOL73
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Blade Width
(mm)
Blade thickness
(mm)
Standard
(")
Remarks

121,487 VND

12 Piece(s) 6 Day(s) or more 50.8 1.4 - -

130,911 VND

12 Piece(s) 6 Day(s) or more 76.2 1.4 - -

118,271 VND

12 Piece(s) 4 Day(s) 31.75 - 1 1/4 Hardened Type

133,503 VND

12 Piece(s) 4 Day(s) 50.8 - 2 Hardened Type

147,766 VND

12 Piece(s) 4 Day(s) 76.2 - 3 Hardened Type

441,836 VND

12 Piece(s) 4 Day(s) 101.6 - 4 Hardened Type

Basic Specifications

Product Description

[Features]
· Materials: SUS420
[Applications]
· Recommend for the removal of paint, flooring, wallpaper, advertising fliers, etc.

Part Number
CR-SAB-T-TOOL59
CR-SAB-T-TOOL67
SAB-T-TOOL51
SAB-T-TOOL59
SAB-T-TOOL67
SAB-T-TOOL73
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Blade Width
(mm)
Blade thickness
(mm)
Standard
(")
Remarks

121,487 VND

12 Piece(s) 6 Day(s) or more 50.8 1.4 - -

130,911 VND

12 Piece(s) 6 Day(s) or more 76.2 1.4 - -

118,271 VND

12 Piece(s) 4 Day(s) 31.75 - 1 1/4 Hardened Type

133,503 VND

12 Piece(s) 4 Day(s) 50.8 - 2 Hardened Type

147,766 VND

12 Piece(s) 4 Day(s) 76.2 - 3 Hardened Type

441,836 VND

12 Piece(s) 4 Day(s) 101.6 - 4 Hardened Type

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1