(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

RATCHETING OFFSET COMBINATION WRENCH

RATCHETING OFFSET COMBINATION WRENCH

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    196,621 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
08-09MM
08-10MM
10-11MM-1
12-13MM
14-15MM
17-19MM-1
22-24MM
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Overall Length
(mm)
Head Width A
(㎜)
Head Width B
(㎜)
Standard
(㎜)

506,612 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 125 18.3 20 8×9

196,621 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 128 18.3 21.5 8×10

523,170 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 150 21.5 23.5 10×11

587,557 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 170 25 26.4 12×13

593,801 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 190 28 30 14×15

683,565 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 235 33 36.5 17×19

1,163,802 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 290 42 47.5 22×24

Basic Specifications

Part Number
08-09MM
08-10MM
10-11MM-1
12-13MM
14-15MM
17-19MM-1
22-24MM
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Overall Length
(mm)
Head Width A
(㎜)
Head Width B
(㎜)
Standard
(㎜)

506,612 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 125 18.3 20 8×9

196,621 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 128 18.3 21.5 8×10

523,170 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 150 21.5 23.5 10×11

587,557 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 170 25 26.4 12×13

593,801 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 190 28 30 14×15

683,565 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 235 33 36.5 17×19

1,163,802 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 290 42 47.5 22×24

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1