(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Flexible Stubby Gear Ratchet Wrench

Flexible Stubby Gear Ratchet Wrench

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    482,323 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
8MM-2
9MM-2
10MM-3
11MM-3
12MM-5
13MM-4
14MM-5
15MM-7
16MM-8
17MM-5
18MM-7
19MM-5
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Overall Length
(mm)
Head Width A
(㎜)
Standard
(㎜)

482,323 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 88 17.5 8

486,745 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 96 19.3 9

490,171 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 96 21 10

498,964 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 100 22.7 11

507,572 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 104 24 12

534,493 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 108 26 13

550,790 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 114 27.7 14

562,583 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 118 29.1 15

586,667 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 122 30.7 16

606,753 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 128 32.6 17

622,866 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 132 33.7 18

642,715 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 138 34.8 19

Basic Specifications

Part Number
8MM-2
9MM-2
10MM-3
11MM-3
12MM-5
13MM-4
14MM-5
15MM-7
16MM-8
17MM-5
18MM-7
19MM-5
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Overall Length
(mm)
Head Width A
(㎜)
Standard
(㎜)

482,323 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 88 17.5 8

486,745 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 96 19.3 9

490,171 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 96 21 10

498,964 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 100 22.7 11

507,572 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 104 24 12

534,493 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 108 26 13

550,790 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 114 27.7 14

562,583 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 118 29.1 15

586,667 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 122 30.7 16

606,753 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 128 32.6 17

622,866 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 132 33.7 18

642,715 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 138 34.8 19

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1