(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Hex Bit (S35 Series)

Hex Bit (S35 Series)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :
  • Order Qty :
  • From :
    113,820 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • My Components
  • Similar Products
  • Product Details
Part Number
S351.5100
S352.5100
S353100
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng shank diameter
(mm)

113,820 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) 1.5

113,820 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) 2.5

394,416 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) 3
Part Number
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng shank diameter
(mm)

Basic Specifications

  • Tip Type
    Hex Type
  • Overall Length(mm)
    100
  • Single Product Set Product
    Single Item
  • Bit Quantity
    1
  • Presence of magnet at the blade tip
    Available
  • Whether there is a double-end function
    NA
Part Number
S351.5100
S352.5100
S353100
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng shank diameter
(mm)

113,820 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) 1.5

113,820 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) 2.5

394,416 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) 3
Part Number
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng shank diameter
(mm)

Loading...Tải…

Close

Comparison list