(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Thermo-hygrometer (J-303)

Thermo-hygrometer (J-303)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    842,881 VND/Piece

    This is standard price, please register to see the actual price

  • Total PriceTổng合計합계 :
    842,881 VND
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    4 Day(s)

Configured SpecificationsThông số kĩ thuật

Product TypeThermo-hygrometerTemperature Measuring Range(°C)-20~50
Temperature minimal display(°C)0.1Drip-proof and Waterproof functionNA
Humidity Minimal Display(%RH)1Measured humidity range(%RH)10~95
Accuracy: Temperature(°C)±1Accuracy: Humidity(%)±5
Size(mm)98×110×20PowerAAA1.5V×1EA
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    842,881 VND/Piece

    This is standard price, please register to see the actual price

  • Total PriceTổng合計합계 :
    842,881 VND
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    4 Day(s)
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    842,881 VND/Piece

    This is standard price, please register to see the actual price

  • Total PriceTổng合計합계 :
    842,881 VND
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    4 Day(s)
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    842,881 VND/Piece

    This is standard price, please register to see the actual price

  • Total PriceTổng合計합계 :
    842,881 VND
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    4 Day(s)
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    842,881 VND/Piece

    This is standard price, please register to see the actual price

  • Total PriceTổng合計합계 :
    842,881 VND
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    4 Day(s)
Product DetailProduct Detail
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    842,881 VND/Piece

    This is standard price, please register to see the actual price

  • Total PriceTổng合計합계 :
    842,881 VND
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    4 Day(s)

Configured SpecificationsThông số kĩ thuật

Product TypeThermo-hygrometerTemperature Measuring Range(°C)-20~50
Temperature minimal display(°C)0.1Drip-proof and Waterproof functionNA
Humidity Minimal Display(%RH)1Measured humidity range(%RH)10~95
Accuracy: Temperature(°C)±1Accuracy: Humidity(%)±5
Size(mm)98×110×20PowerAAA1.5V×1EA
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    842,881 VND/Piece

    This is standard price, please register to see the actual price

  • Total PriceTổng合計합계 :
    842,881 VND
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    4 Day(s)

Configured SpecificationsThông số kĩ thuật

Product TypeThermo-hygrometerTemperature Measuring Range(°C)-20~50
Temperature minimal display(°C)0.1Drip-proof and Waterproof functionNA
Humidity Minimal Display(%RH)1Measured humidity range(%RH)10~95
Accuracy: Temperature(°C)±1Accuracy: Humidity(%)±5
Size(mm)98×110×20PowerAAA1.5V×1EA
Thermo-hygrometer (J-303)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    842,881 VND/Piece

    This is standard price, please register to see the actual price

  • Total PriceTổng合計합계 :
    842,881 VND
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    4 Day(s)

Configured SpecificationsThông số kĩ thuật

Product TypeThermo-hygrometerTemperature Measuring Range(°C)-20~50
Temperature minimal display(°C)0.1Drip-proof and Waterproof functionNA
Humidity Minimal Display(%RH)1Measured humidity range(%RH)10~95
Accuracy: Temperature(°C)±1Accuracy: Humidity(%)±5
Size(mm)98×110×20PowerAAA1.5V×1EA
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    842,881 VND/Piece

    This is standard price, please register to see the actual price

  • Total PriceTổng合計합계 :
    842,881 VND
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    4 Day(s)

Configured SpecificationsThông số kĩ thuật

Product TypeThermo-hygrometerTemperature Measuring Range(°C)-20~50
Temperature minimal display(°C)0.1Drip-proof and Waterproof functionNA
Humidity Minimal Display(%RH)1Measured humidity range(%RH)10~95
Accuracy: Temperature(°C)±1Accuracy: Humidity(%)±5
Size(mm)98×110×20PowerAAA1.5V×1EA
Part Number
J-303
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

842,881 VND

1 Piece(s) 6 Day(s)
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng
  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Thermo-hygrometer Temperature Measuring Range(°C) -20~50 Temperature minimal display(°C) 0.1
Drip-proof and Waterproof function NA Humidity Minimal Display(%RH) 1 Measured humidity range(%RH) 10~95
Accuracy: Temperature(°C) ±1 Accuracy: Humidity(%) ±5 Size(mm) 98×110×20
Power AAA1.5V×1EA

Please check the type/dimensions/specifications of the part J-303 in the Thermo-hygrometer (J-303) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần J-303 trong chuỗi Thermo-hygrometer (J-303).

Close

Comparison list