(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

General Level

General Level
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      814,852VND/Unit
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

[Features]
・It is a machine measuring horizontality.
・Precision: 0.5mm/m

Part Number
1000MM-40-1
1200MM-48-1
1500MM-60-1
2000MM-80-1
300MM-12-2
400MM-16-1
450MM-18-1
600MM-24-1
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngLength
(mm)
Thickness
(mm)
Number of Levels Precision

998,642 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 1000---

965,939 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 12004830.5

1,176,474 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 15006030.5

1,446,874 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 20008030.5

1,435,043 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 300---

814,852 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 400---

847,324 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 450---

898,012 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 600---
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngLength
(mm)
Thickness
(mm)
Number of Levels Precision

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Level gauge Height(mm) 50
Close

Comparison list