(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Combined Right Angle Square (BD)

Combined Right Angle Square (BD)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      827,566VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
BD100160
BD125200
BD160250
BD200315
BD315500
BD400630
BD4063
BD5080
BD63100
BD80125
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngPerpendicularity
(mm)
Specification (A X B)
(mm)

1,158,490 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 0.016100×160

1,300,760 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 0.016125×200

1,675,413 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 0.024160×250

1,936,773 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 0.024200×315

4,399,152 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 0.032315×500

6,502,593 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 0.04400×630

827,566 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 0.01240×63

855,401 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 0.01250×80

892,514 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 0.01263×100

982,204 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 0.01680×125

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Scale mm Type Class 1 Feature Perpendicular ruler with support