(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

High Broach

High Broach
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,696,689VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

PDF
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail
Part Number
HI12X25
HI13X25
HI14X25
HI14X50
HI15X25
HI16X25
HI16X50
HI17X25
HI18X25
HI18X50
HI19X25
HI20X25
HI20X50
HI22X25
HI22X50
HI23X25
HI23X50
HI24X25
HI24X50
HI25X25
HI26X25
HI26X50
HI27X25
HI28X25
HI30X25
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngStandard
(mm)
Full Length
(mm)
Processing Depth
(mm)
Type

3,696,689 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 125025Standard Type

3,696,689 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 135025Standard Type

3,696,689 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 145025Standard Type

4,661,855 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 148750Long Type

3,696,689 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 155025Standard Type

3,696,689 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 165025Standard Type

4,745,304 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 168750Long Type

3,696,689 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 175025Standard Type

3,903,218 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 185025Standard Type

4,872,391 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 188750Long Type

3,903,218 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 195025Standard Type

3,903,218 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 205025Standard Type

5,249,709 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 208750Long Type

4,070,055 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 225025Standard Type

5,460,242 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 228750Long Type

4,193,189 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 235025Standard Type

5,686,646 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 238750Long Type

4,193,189 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 245025Standard Type

5,885,211 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 248750Long Type

4,360,026 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 255025Standard Type

4,360,026 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 265025Standard Type

6,083,836 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 268750Long Type

4,443,417 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 275025Standard Type

4,689,692 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 285025Standard Type

4,852,515 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 305025Standard Type
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngStandard
(mm)
Full Length
(mm)
Processing Depth
(mm)
Type

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material High Speed Steel Material Usage Attached to magnetic drill (drilling) Feature 1 Low-priced brooch cutter responding to thinness of a soft steel plate, NITTO patented one-touch ball fixed type
Close

Comparison list