(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 (ICT) 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

Coil Hand Tap (Part Number)

Coil Hand Tap
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      730,376VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
HCT030050D
HCT04040D
HCT050080D
HCT060100D
HCT080125D
HCT100150D
HCT120175D
HCT140150D
HCT160200D
HCT200250D
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngScrew size (Nominal) Pitch (P), Number of Threading
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Square length (K1)
(mm)
Square width (K)
(mm)
Shank
(dø)
Screw length (L1)
(mm)
Drill diameter Tap External Diameter

730,376 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) M 3.00.54863.24183.13.6

730,376 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) M 4.00.76074.55.5224.24.9

730,376 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) M 5.00.86274.56245.26

730,376 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) M 6.0165856.2266.27.3

814,851 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) M 8.01.257585.57328.39.6

1,058,552 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) M10.01.58296.58.53810.511.9

1,305,455 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) M12.01.759011810.54212.414.3

1,666,105 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) M14.02951310134514.315.9

1,666,105 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) M16.02951411144516.518.6

2,501,147 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) M20.02.5120181519582123.2

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Tap Type Hand Tap Coating Y/N Available Coating Type Non-homo
Food (P) 5 Material HSSE Remarks Appropriate for aluminum, aluminum alloy, casting and zinc alloy casting
Rating (H) JIS lb