(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 (ICT) 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

Long Shank Type Spiral Tap - Meter Screw (T333 Series) (Part Number)

Long Shank Type Spiral Tap - Meter Screw (T333 Series)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      277,345VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
T3330100
T3330120
T3331120
T3332160
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngScrew size (Nominal) Pitch (P), Number of Threading
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

353,708 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) M101.5100

277,345 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) M121.75100

325,507 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) M121.75120

342,428 VND

10 Piece(s) 18 Day(s) M162150

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Screw Types Meter Tool Material Type High Speed Steel Tap Type Spiral Tap
Coating Y/N Available Coating Type Homo