(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Roughing Ball End Mill

Roughing Ball End Mill
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,387,997VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
E2806080
E2806100
E2806120
E2806140
E2806160
E2806180
E2806200
E2806250
E2806300
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngR Size
(mm)
Blade length (L2)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Total Length (L3)
(mm)
Shank diameter (D2)
(mm)

1,387,997 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 4204908

1,588,270 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 525410010

2,029,273 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 632411512

2,172,457 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 732411512

2,315,640 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 836413016

2,699,554 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 940413016

2,842,554 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 1045414520

4,188,657 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 12.550416525

6,032,853 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 1563618025

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Ball work material General Steel / High Hardness Steel to HRC55 / High Hardness Steel to HRC60 / Copper / Resin Machining Application Curved surface / Side / Intaglio