(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

3-Flute Roughing End Mill for Aluminum Processing

3-Flute Roughing End Mill for Aluminum Processing
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      997,305VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

 
Part Number
E2755060
E2755080
E2755100
E2755120
E2755140
E2755160
E2755180
E2755200
E2755220
E2755250
E2755300
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngBlade diameter (D)
(φ)
Blade length (L2)
(mm)
Shank diameter (D2)
(mm)
Total Length (L3)
(mm)

997,305 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 613657

1,003,031 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 8191069

1,123,305 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 10221072

1,318,033 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 12261283

1,513,998 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 14261283

1,575,763 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 16321692

1,766,002 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 18321692

2,056,857 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 203820104

2,499,097 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 223820104

2,967,501 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 254525121

4,297,478 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 304525121

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

work material General Steel / Tempered Steel / Aluminum / Copper Number of flutes(sheet) 3 Type Lapping
Machining Application Flat Surface / Side / Furrow / Slope notch Torsion Angle (θ) Standard Distortion (30~40°) Material High Speed Steel Cobalt