(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

2-Flute End Mill (E5401, E5608)

2-Flute End Mill (E5401, E5608)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      591,243VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

 
Part Number
E5401005
E5401008
E5401015
E5401020
E5401025
E5401065
E5401925
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngBlade diameter (D)
(φ)
Blade length (L2)
(mm)
Shank diameter (D2)
(mm)
Total Length (L3)
(mm)

790,164 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 0.51.5338

1,142,925 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 0.82338

943,787 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 1.55440

591,243 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 26440

943,787 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 2.58440

739,052 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 6.520860

900,546 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 2.58640

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

work material General Steel / Tempered Steel / Stainless steel / Cast Iron / Aluminum Number of flutes(sheet) 2 Type Square
Machining Application Flat Surface / Side / Furrow / Machining (Z feed) / Slope notch Torsion Angle (θ) Standard Distortion (30~40°)