(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

2-Flute Keyway End Mill (Part Number)

2-Flute Keyway End Mill
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      489,995VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
E2411050
E2411070
E2411080
E2411100
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngBlade diameter (D)
(φ)
Blade length (L2)
(mm)
Shank diameter (D2)
(mm)
Total Length (L3)
(mm)

489,995 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 58860

540,327 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 7101060

540,327 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 8121060

573,735 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 10151065

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

work material General Steel / Tempered Steel / Aluminum / Copper Blade shape type Square Number of flutes(sheet) 2
Tool Material Type Cobalt High Speed Machining Application Flat Surface / Side / Furrow / Machining (Z feed) / Slope notch Torsion Angle (θ) Slight Twist (15-25°)
Cutting Edge Diameter Tolerance φ3-φ25 or less: -0.02 - -0.04