(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

Carbide Drill Regular Series (Part Number)

Carbide Drill Regular Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      288,155VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
H4401010
H4401011
H4401012
H4401013
H4401014
H4401017
H4401019
H4401021
H4401030
H4401033
H4401043
H4401052
H4401053
H4401060
H4401070
H4401080
H4401085
H4401100
H4401105
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngDrill diameter (d1)
(mm)
Furrow Length (ℓ2)
(mm)
Whole Length (ℓ1)
(mm)
External Diameter Tolerance (h8)
(mm)
Shank tolerance (h6) Shank diameter (d2)

343,816 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 110320~-140~-61

343,816 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 1.110320~-140~-61.1

343,816 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 1.210320~-140~-61.2

343,816 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 1.310320~-140~-61.3

343,816 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 1.410320~-140~-61.4

343,816 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 1.713350~-140~-61.7

343,816 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 1.913350~-140~-61.9

288,155 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 2.118400~-140~-62.1

303,017 VND

1 Piece(s) Same day 325500~-140~-63

291,477 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 3.328500~-180~-83.3

356,272 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 4.334600~-180~-84.3

509,018 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 5.238650~-180~-85.2

509,018 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 5.338650~-180~-85.3

734,837 VND

1 Piece(s) Same day 640750~-180~-86

769,927 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 746800~-220~-97

1,106,384 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 850850~-220~-98

1,199,270 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 8.550850~-220~-98.5

1,605,908 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 10501000~-220~-910

1,329,313 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 10.5601150~-270~-1110.5

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

work material Cast Iron / Copper Tool Material Type Carbide Tool Coating Y/N Available
Coating Type TiAlN With/without Oil Hole None Twist angle(˚) 30˚
Drill Diameter Tolerance h8 Handle Diameter Tolerance h6 Blade End angle 118˚