(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đồng hành cùng Kỹ sư tương lai trong cuộc thi SMAE Award 2024. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam accompanies Future Engineers in the SMAE Award 2024 competition. See more.  

Multi Reel (Part Number)

Multi Reel
  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,024,311VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
KIZ-T-TOOL6
KIZ-T-TOOL7
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngElectrical wire length
(m)
Outlet Ratings
(kVA)

1,024,311 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) 201.5x3x20

2,443,172 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 301.5x3x30

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Wire Reel Supported voltages(V) Single Phase 200 V Features Manual termination
Electrical wire thickness(mm2) 1.5 Number of electrical wire cores(C) 3 Size(cm) 36x20x13
Rated Current(A) 16 Rated Voltage(V) AC250