(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Harness Tape

Harness Tape

You can add up to 6 items to the comparison list.
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

    Please note that if this product is ordered after 14:00, the order will not be received until the following day.

  • PriceĐơn giá :
    12,087 VND/Piece

    This is standard price, please register to see the actual price

  • Total PriceTổng合計합계 :
    120,870 VND
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    4 Day(s)

Specifications of DJB-T-TAPE1

  • Product Type
    Adhesive Tape
  • Color
    Black Line
  • Width(mm)
    19
  • Length(m)
    10
  • Thickness(mm)
    0.13
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

    Please note that if this product is ordered after 14:00, the order will not be received until the following day.

  • PriceĐơn giá :
    12,087 VND/Piece

    This is standard price, please register to see the actual price

  • Total PriceTổng合計합계 :
    120,870 VND
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    4 Day(s)
Part Number
DJB-T-TAPE1
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

12,087 VND

10 Piece(s) 4 Day(s)
Part Number
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

Specifications of DJB-T-TAPE1

  • Product Type
    Adhesive Tape
  • Color
    Black Line
  • Width(mm)
    19
  • Length(m)
    10
  • Thickness(mm)
    0.13
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

    Please note that if this product is ordered after 14:00, the order will not be received until the following day.

  • PriceĐơn giá :
    12,087 VND/Piece

    This is standard price, please register to see the actual price

  • Total PriceTổng合計합계 :
    120,870 VND
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    4 Day(s)
Part Number
DJB-T-TAPE1
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

12,087 VND

10 Piece(s) 4 Day(s)
Part Number
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

Loading...Tải…

Harness Tape

Harness Tape

You can add up to 6 items to the comparison list.
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

    Please note that if this product is ordered after 14:00, the order will not be received until the following day.

  • PriceĐơn giá :
    12,087 VND/Piece

    This is standard price, please register to see the actual price

  • Total PriceTổng合計합계 :
    120,870 VND
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    4 Day(s)
Close

Comparison list