(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

NBR Coated Gloves【10 Pieces Per Package】

NBR Coated Gloves

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :
  • Order Qty :
  • From :
    672,551 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • My Components
  • Similar Products
  • Product Details
Part Number
21313-1-L
21313-M
21313-S
Part Number Price Minimum Order Qty. Number of pc(s). included in pkg. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Size Color

681,228 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

4 Day(s) L Gray + Gray

672,551 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

4 Day(s) M White + Gray

672,551 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

4 Day(s) S White + Gray
Part Number
Part Number Price Minimum Order Qty. Number of pc(s). included in pkg. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Size Color

Basic Specifications

  • Specifications
    Palm coat
  • Application
    For Work
  • Capacity
    1 PK (10 pairs)
  • Material
    Nylon
  • Usage
    Petrochemical, oil work, heavy industry, production assembly, fishing, automobile industry, machinery industry, various chemical handling, etc.
Part Number
21313-1-L
21313-M
21313-S
Part Number Price Minimum Order Qty. Number of pc(s). included in pkg. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Size Color

681,228 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

4 Day(s) L Gray + Gray

672,551 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

4 Day(s) M White + Gray

672,551 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

4 Day(s) S White + Gray
Part Number
Part Number Price Minimum Order Qty. Number of pc(s). included in pkg. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Size Color

Loading...Tải…

Close

Comparison list