(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Safety Glasses (MYQ-T Series)

Safety Glasses (MYQ-T Series)

You can add up to 6 items to the comparison list.

This product is temporary NOT available. Please ask MISUMI to check the next available ship date.

  • Order Qty :
  • Price :
    ---
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Specifications of MYQ-T-PROTECT31

  • Shape
    2 Tab Lens Type
  • Application
    Dustproof
  • Scratch prevention
    Available
  • Lens Replacement
    Available
  • Case
    Not available
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Part Number
MYQ-T-PROTECT31
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

349,575 VND

10 Piece(s) 4 Day(s)

Basic Specifications

Specifications of MYQ-T-PROTECT31

  • Shape
    2 Tab Lens Type
  • Application
    Dustproof
  • Scratch prevention
    Available
  • Lens Replacement
    Available
  • Case
    Not available
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Part Number
MYQ-T-PROTECT31
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

349,575 VND

10 Piece(s) 4 Day(s)

Loading...Tải…

Close

Comparison list