(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Earth Clamp

Earth Clamp
  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      65,617VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
400A
500A
CRJ-T-TOOL30
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngStandard Overall Length Remarks

91,327 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) 400A205-

108,594 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 500A235Apply powerful handle spring to two teeth

65,617 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) 300A173-

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Ground Clamp Color Silver Usage Welding Earth Clamp