(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Welding Barrier (Fixed)

Welding Barrier (Fixed)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,363,740VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
2T-1300-1200-GN
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

2,363,740 VND

1 Piece(s) 4 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Welding Shade Fence Color Drawing Foot shape Fixed type
Width(mm) 1300 Height(mm) 1200 Thickness(mm) 2
Detailed type A-Shading sheet (yellow, dark green, dark brown) B-self-assembly pipe (green) 28φ, Materials: Stainless C-Aluminum Groove Process (High Frequency Adhesion) Precautions Default Setting: Not assembled. The fixed delivery charge is charged on delivery regardless of the price. The charge varies depending on the weight of the produce and a delivery distance. If you let us know a destination, we will check the delivery charge and contact you

Please check the type/dimensions/specifications of the part 2T-1300-1200-GN in the Welding Barrier (Fixed) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 2T-1300-1200-GN trong chuỗi Welding Barrier (Fixed).