(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
SPARK FENCE (MAT-400F)

SPARK FENCE (MAT-400F)
  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,319,213VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
MAT400F-5M
MAT400F-10M
MAT400F-15M
MAT400F-30M
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngLength (mm)

3,319,213 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 5

6,603,890 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) 10

9,938,452 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 15

19,727,251 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 30

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Flame Curing Sheet Width (mm) 1000 Thickness (mm) 3.0
Usage For Cutting SLAG Collection