(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Water Cooling Device (500WC)

Water Cooling Device (500WC)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      18,489,327VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
500WC
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

18,489,327 VND

1 Piece(s) 4 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Welding Tar Holding Machine Input Voltage(V) 1Ø220 Output(L/min) 6.5
Output Pressure(kg/㎤) 1~3 Cooling ability(kcal/hr) 500 Tank Capacity(L) 25
Cooling system Radiator forced air cooling Pump Capacity(W) 125 Specification (W X D X H)(mm) 330×650×320
Weight(g) 21000

Please check the type/dimensions/specifications of the part 500WC in the Water Cooling Device (500WC) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 500WC trong chuỗi Water Cooling Device (500WC).